Freebear type L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-5L
C-8L
C-12
P-5L
P-8L
P-12
S-5L
S-8L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille Diamètre extérieur
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Hauteur de montage
(mm)
Étanche aux poussières

3.59 €

1 5 jours 1050,1 à 100,078.4[Acier] Acier[Acier] Acier41.315.87510.2-

5.79 €

1 5 jours 10100,1 à 500,0294[Acier] Acier[Acier] Acier55.525.414.6-

27.41 €

1 5 jours 10500,1 à 5000588[Acier] Acier[Acier] Acier96.838.128.5Disponible

7.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010,1 à 20,019.6[Acier] Acier[Résine] Nylon41.315.87510.2-

14.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020,1 à 50,049[Acier] Acier[Résine] Nylon55.525.414.6-

57.42 €

1 6 jours -50,1 à 100,098[Acier] Acier[Résine] Nylon96.838.128.5Disponible

15.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050,1 à 100,078.4[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Acier inoxydable] Acier inoxydable41.315.87510.2-

20.31 €

1 5 jours 10100,1 à 500,0294[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Acier inoxydable] Acier inoxydable55.525.414.6-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Application Standard

Assistance technique