Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-6HR
Référence pièce
|
---|
C-6HR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | Matériau du corps | Matériau de la bille | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. bille (Ø) | Application | Hauteur de montage (mm) | Taille de vis de montage | Étanche aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 490 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 32 | 19.05 | Standard | 26 | M8 | Disponible |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Freebear type H (type à boulon), le numéro d'article est le suivant: C-6HR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-6HR.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériau de la bille
Type
Plage de capacité de charge(N)
Charge admissible(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Application
Hauteur de montage(mm)
Taille de vis de montage
Étanche aux poussières
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C-4H |
C-5H-M8X16 |
C-5HR |
S-3H |
S-5H |
S-6H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | Matériau du corps | Matériau de la bille | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. bille (Ø) | Application | Hauteur de montage (mm) | Taille de vis de montage | Étanche aux poussières |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 50,1 à 100,0 | 98 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 20 | 12.7 | Standard | 18 | M8 | - | ||
21.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 196 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M8 | - | ||
24.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 196 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M6 | Disponible | ||
47.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 50,1 à 100,0 | 78.4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 15 | 9.525 | Standard | 15 | M6 | - | ||
57.70 € | 1 | 6 jours | - | 100,1 à 500,0 | 196 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M6 | - | ||
68.50 € | 1 | 6 jours | - | 100,1 à 500,0 | 490 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 32 | 19.05 | Standard | 26 | M8 | - |