Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-8Z
Type | Ressort intégré | Forme | Bride | Plage de capacité de charge(N) | 500,1 à 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(N) | 784.8 | Matériau du corps | Acier | Matériau de la bille | Acier |
Diamètre extérieur(Ø) | 70 | Diam. bille(Ø) | 25.4 | Application | Standard |
Hauteur de montage(mm) | 72 |
Vous vous trouvez sur la page de Freebear type Z, le numéro d'article est le suivant: C-8Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-8Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles