Unité Freebear de type à coussin d'air série 1625

Unité Freebear de type à coussin d'air série 1625
  • Remise sur volume
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFU-1625-200

Référence pièce
AFU-1625-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

512.04 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Charge admissible(N) NA
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la bille EN 1.3505 équiv. Diamètre extérieur(Ø) NA
Diam. bille(Ø) 9.525 Longueur totale L(mm) 200 Pas x nombre de pièces(mm) 21.2X5
Application Standard Hauteur de montage(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Unité Freebear de type à coussin d'air série 1625, le numéro d'article est le suivant: AFU-1625-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFU-1625-200.

Assistance technique