Référence fabricant: AFU-2544-540
Marque: FREE BEAR
Prix: 1,541.12 €
Délai de livraison: 8 jours
Longueur totale L: 537.5 mm
Pas x nombre de pièces: 24X17 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFU-2544-540
Type | Type à entraînement par air | Forme | Unité | Charge admissible(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Matériau de la bille | EN 1.3505 équiv. | Diamètre extérieur(Ø) | NA |
Diam. bille(Ø) | 15.875 | Application | Standard | Hauteur de montage(mm) | 48 |
Vous vous trouvez sur la page de Unité Freebear de type à coussin d'air série 2544, le numéro d'article est le suivant: AFU-2544-540.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFU-2544-540.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur totale L(mm)
Pas x nombre de pièces(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AFU-2544-300 |
AFU-2544-680 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur totale L (mm) | Pas x nombre de pièces (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850.51 € | 1 | 8 jours | 10 | 297.5 | 24X7 | ||
1,948.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 681.5 | 24X23 |