Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5520
Référence pièce
|
---|
5520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Charge admissible (plage configurable) (N) | État de la surface d'extrémité | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 à la charge admissible (mm) | Hauteur libre Hf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (mm) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | JIS-SWP-B | 4,51 à 8,50 | Polissage sur les deux extrémités | 8.453 | 15.3 | 31 | 4.5 | 0.539 | 0.5 | 20.5 | 20 |
Loading...
Longueur comprimée(mm) | 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressorts hélicoïdaux de compression, série D, le numéro d'article est le suivant: 5520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5520.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Charge admissible (plage configurable)(N)
État de la surface d'extrémité
Charge admissible P2(N)
Hauteur H2 à la charge admissible(mm)
Hauteur libre Hf(mm)
D.E. de bobine DE(Ø)
Constante du ressort K(N / mm)
Diam. de fil d(mm)
Nombre total d'enroulements N
Qté du paquet interne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5005 |
5006 |
5007 |
5521 |
5522 |
5523 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Charge admissible (plage configurable) (N) | État de la surface d'extrémité | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 à la charge admissible (mm) | Hauteur libre Hf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (mm) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.50 | Aucun polissage sur les extrémités | 0.371 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 0.3822 | 0.1 | 20.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.50 | Aucun polissage sur les extrémités | 0.311 | 0.9 | 1.2 | 0.73 | 1.0192 | 0.1 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.50 | Aucun polissage sur les extrémités | 0.311 | 1.2 | 1.7 | 0.73 | 0.6468 | 0.1 | 7.5 | 20 | ||
15.25 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | JIS-SWP-B | 8,51 à 16,00 | Polissage sur les deux extrémités | 15.55 | 4.5 | 6.7 | 4.63 | 7.154 | 0.63 | 5.5 | 20 | |
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | JIS-SWP-B | 8,51 à 16,00 | Polissage sur les deux extrémités | 15.55 | 6.2 | 9.6 | 4.63 | 4.547 | 0.63 | 7.5 | 20 | ||
15.90 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | JIS-SWP-B | 8,51 à 16,00 | Polissage sur les deux extrémités | 15.55 | 8.7 | 14 | 4.63 | 2.94 | 0.63 | 10.5 | 20 |