Aimant samarium-cobalt, type bague

Aimant samarium-cobalt, type bague
  • Remise sur volume
Resistant to demagnetization at temperatures as high as 350℃ and resistant to rust, making this a perfect component of medical devices and sensors. There are some issues with respect to mechanical strength, but miniaturization and weight reduction of the product can be achieved like the neodymium product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-2010.57.61
2-2013.231.5
2-20104.62.6
2-20195.52
2-201443
2-201498
2-201653
2-201752
2-201755
2-2023.5111.5
2-202074
2-2031.84
2-20312.5
2-203015.55
2-203055
2-2036285
2-204017.53
2-2046332
2-2053.23
2-206.521.5
2-206.522
2-209.52.21.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur DE
(Ø)
D.I. DI
(Ø)
Épaisseur H
(mm)

14.27 €

1 Disponible 9 jours 1010.1 à 20.012.710.57.61

7.70 €

1 9 jours 10Jusqu'à 10.09.813.231.5

10.72 €

1 6 jours 1010.1 à 20.013.7104.62.6

15.03 €

1 9 jours 1010.1 à 20.018.6195.52

15.03 €

1 6 jours 1010.1 à 20.013.71443

21.48 €

1 9 jours 1020,1 à 30,025.41498

15.03 €

1 9 jours 1010.1 à 20.014.31653

15.03 €

1 9 jours 1010.1 à 20.014.51752

22.97 €

1 Jour même

Stock

1020,1 à 30,023.51755

21.46 €

1 9 jours 10Jusqu'à 10.05.823.5111.5

21.51 €

1 9 jours 1020,1 à 30,028.42074

4.63 €

1 9 jours 10Jusqu'à 10.01.431.84

4.63 €

1 9 jours 10Jusqu'à 10.01.9312.5

32.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050,1 à 60,055.83015.55

30.22 €

1 9 jours 1060,1 à 70,068.63055

27.12 €

1 6 jours 1060,1 à 70,061.736285

36.20 €

1 9 jours 1060,1 à 70,069.64017.53

36.10 €

1 9 jours 1060,1 à 70,060.846332

6.78 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 10.01.953.23

4.63 €

1 9 jours 10Jusqu'à 10.01.96.521.5

4.63 €

1 9 jours 10Jusqu'à 10.02.46.522

4.63 €

1 9 jours 10Jusqu'à 10.02.59.52.21.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Bague Type d'aimant (matériau) Aimants samarium-cobalt Type Type bague

Assistance technique