Aimant en néodyme, forme barre (type carré)

Aimant en néodyme, forme barre (type carré)
  • Remise sur volume
This is a bar-shaped (square-type) magnet with excellent mechanical strength.

[Features]
· Neodymium magnets create what is said to be the strongest magnetic field currently available on the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Mechanical strength is excellent, but they are prone to rust and the surface is coated to prevent this. Must be used at no higher than 80℃.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-1047.512
1-404412
1-405510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (valeur configurable)
(N)
Largeur l
(mm)
Longueur L
(mm)
Épaisseur H
(mm)

4.63 €

1 Disponible 6 jours 109.87.5124

6.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.84124

5.13 €

1 Disponible 6 jours 108.85105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force d'attraction (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 10.0 Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Type Type de barre (type carré)

Assistance technique