Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JIS L-10 |
JISL-8 |
JISL-12.5 |
JISL-14 |
JISL-16 |
JISL-18 |
JISL-20 |
JISL-22.5 |
JISL-25 |
JISL-28 |
JISL-31.5 |
JISL-35.5 |
JISL-40 |
JISL-50 |
JISL-56 |
JISL-63 |
JISL-71 |
JISL-80 |
JISL-90 |
JISL-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Hauteur libre Ho (mm) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Total deflection amount (mm) | Sales Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | Box/Package | ||
1.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 4.2 | 0.55 | 0.3 | 0.25 | Box/Package | ||
1.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 0.5 | 0.35 | Box/Package | ||
1.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 7.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | Box/Package | ||
0.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 8.2 | 1.05 | 0.6 | 0.45 | Box/Package | ||
0.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 18 | 9.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | Box/Package | ||
0.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 10.2 | 1.35 | 0.8 | 0.55 | Box/Package | ||
1.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 0.8 | 0.65 | Box/Package | ||
1.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 12.2 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | Box/Package | ||
1.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 28 | 14.2 | 1.8 | 1 | 0.8 | Box/Package | ||
4.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1.25 | 0.9 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
1,683.33 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 35.5 | 18.3 | 2.25 | 1.25 | 1 | Box/Package | ||
5.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | 20.4 | 2.75 | 1.6 | 1.15 | Box/Package | ||
6.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50 | 25.4 | 3.4 | 2 | 1.4 | Box/Package | ||
7.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 56 | 28.5 | 3.6 | 2 | 1.6 | Box/Package | ||
10.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 63 | 31 | 4.25 | 2.5 | 1.75 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
16.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 71 | 36 | 4.5 | 2.5 | 2 | Box/Package | ||
295.10 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 80 | 41 | 5.3 | 3 | 2.3 | Box/Package | ||
201.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 90 | 46 | 6 | 3.5 | 2.5 | Box/Package | ||
305.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 100 | 51 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | Box/Package |
Loading...
Charge appliquée | Used for Light load | Matériau | Spring Steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Hauteur libre Ho(mm)
Épaisseur de la plaque T(mm)
Total deflection amount(mm)
Sales Unit
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles