Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, douille conique [PTS]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS304-PTS-1/4B
SUS304-PTS-3/8B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.87 €

1 6 jours 1/4B (8A)

4.20 €

1 6 jours 3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique