• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Acier inoxydable - raccord à vis pour gaine - douilles de réduction [SR]

Acier inoxydable - raccord à vis pour gaine - douilles de réduction [SR]
A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno, Screw-in tube fitting, Reducing Sockets .
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13A-SR-1/4B-1/8B
SCS13A-SR-2B-1B
SCS13A-SR-2B-11/2B
SCS13A-SR-3/4B-1/2B
SCS13A-SR-3/4B-3/8B
SCS13A-SR-11/2B-1B
SCS13A-SR-11/2B-3/4B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

5.03 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)

49.38 €

1 6 jours 2B (50A)1B (25A)

49.38 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

9.87 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

9.89 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)

33.08 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

33.08 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique