Acier inoxydable - raccord à vis pour gaine - embout long [NL]

Acier inoxydable - raccord à vis pour gaine - embout long [NL]
A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno - Screw-in tube fitting - Long nipple .
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS304-NL-1/4B-200
SUS304-NL-1/8B-100
SUS304-NL-3/4B-200
SUS304-NL-3/8B-50
SUS304-NL-21/2B-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Longueur L
(mm)

7.06 €

1 8 jours 1/4B (8A)200

3.53 €

1 8 jours 1/8B (6A)100

8.96 €

1 14 jours 3/4B (20A)200

2.71 €

1 6 jours 3/8B (10A)50

30.27 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique