Raccords en T de mêmes diamètres pour raccords pour tuyaux à souder en bout en acier inoxydable

Raccords en T de mêmes diamètres pour raccords pour tuyaux à souder en bout en acier inoxydable
JIS B 2312, JIS B 2313-compliant butt-welded pipe fitting. Three types of materials are available, SUS304W, SUS316LW, and SUS316W. For SCH, it is provided in 10S, 20S, and 40S.

[Features]
· MIE TECHNO products are made through thorough quality control from the receiving of the materials to the finishing of the products according to the superior technology and rich experience, so that the products are extremely stable in quality and high in reliability.
· It is manufactured under a reasonable process, with each process managed thoroughly, and clients are satisfied with the delivery that meets the deadlines.
・As there are a wide range of requirements, the manufacturing range reaches from small diameter tubes to large diameter tubes.
・There are requirements from thin to thick ranges of thickness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS304W-T-S-1/2B-1/2B-1/2B-SCH10
SUS304W-T-S-1B-1B-1B-SCH10
SUS304W-T-S-1B-1B-1B-SCH20
SUS304W-T-S-1B-1B-1B-SCH40
SUS304W-T-S-2B-2B-2B-SCH10
SUS304W-T-S-2B-2B-2B-SCH20
SUS304W-T-S-2B-2B-2B-SCH40
SUS304W-T-S-3/4B-3/4B-3/4B-SCH10
SUS304W-T-S-3/4B-3/4B-3/4B-SCH20
SUS304W-T-S-3B-3B-3B-SCH10
SUS304W-T-S-3B-3B-3B-SCH20
SUS304W-T-S-4B-4B-4B-SCH10
SUS304W-T-S-4B-4B-4B-SCH20
SUS304W-T-S-5B-5B-5B-SCH10
SUS304W-T-S-6B-6B-6B-SCH10
SUS304W-T-S-8B-8B-8B-SCH10
SUS304W-T-S-11/2B-11/2B-11/2B-SCH10
SUS304W-T-S-11/2B-11/2B-11/2B-SCH20
SUS304W-T-S-11/4B-11/4B-11/4B-SCH10
SUS304W-T-S-12B-12B-12B-SCH10
SUS304W-T-S-21/2B-21/2B-21/2B-SCH10
SUS304W-T-S-21/2B-21/2B-21/2B-SCH20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur nominale Diam. nominal

20.06 €

1 8 jours SCH101/2B

20.06 €

1 8 jours SCH101B

31.93 €

1 8 jours SCH201B

32.06 €

1 11 jours SCH401B

26.98 €

1 8 jours SCH102B

42.81 €

1 8 jours SCH202B

39.84 €

1 11 jours SCH402B

20.06 €

1 7 jours SCH103/4B

31.93 €

1 8 jours SCH203/4B

58.65 €

1 7 jours SCH103B

85.62 €

1 8 jours SCH203B

84.62 €

1 7 jours SCH104B

107.01 €

1 8 jours SCH204B

101.64 €

1 8 jours SCH105B

120.32 €

1 8 jours SCH106B

285.60 €

1 8 jours SCH108B

22.04 €

1 8 jours SCH101 1/2B

35.90 €

1 8 jours SCH201 1/2B

21.04 €

1 7 jours SCH101 1/4B

386.63 €

1 11 jours SCH1012B

42.81 €

1 6 jours SCH102 1/2B

62.85 €

1 8 jours SCH202 1/2B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Raccord en T à diam. identique Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Fluide applicable aucune restriction du fabricant

Assistance technique