Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RNN-M5 |
RNN-M6 |
RNN-M8 |
RNN-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | Unité de vente | Numéro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 30 | 17 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1 | ||
94.30 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M6 | 38 | 19 | Boîte / paquet | 2 | ||
74.42 € | 70 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | M8 | 45 | 20 | Boîte / paquet | 3 | ||
92.42 € | 70 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | M10 | 45 | 20 | Boîte / paquet | 3 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Usiné sur le côté | Contraction |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Matériau du corps principal | Fer | Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Fer |
Section de montage, traitement de la surface | NA | Traitement de surface du corps principal, détails | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
Unité de vente
Numéro
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles