Pour raccords en T d'entretien en acier au carbone (mâle) FC

Pour raccords en T d'entretien en acier au carbone (mâle) FC
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FC-6X1/8

Référence pièce
FC-6X1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.62 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Nominal 1(mm) 6 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 6 Type à filetage de connexion R
Filetage nominal 1/8B (6A) Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Spécifications de taille Taille en millimètres

Vous vous trouvez sur la page de Pour raccords en T d'entretien en acier au carbone (mâle) FC, le numéro d'article est le suivant: FC-6X1/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC-6X1/8.

Assistance technique