Pour raccord union femelle en acier au carbone (PT) SA

Pour raccord union femelle en acier au carbone (PT) SA
This product features a structure/functionality that allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock, and harsh use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SA-10X1/4

Référence pièce
SA-10X1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Nominal 1(mm) 10 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 10 Type à filetage de connexion Rc
Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Spécifications de taille Taille en millimètres

Vous vous trouvez sur la page de Pour raccord union femelle en acier au carbone (PT) SA, le numéro d'article est le suivant: SA-10X1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SA-10X1/4.

Assistance technique