Pour demi-raccord long SB en acier au carbone

Pour demi-raccord long SB en acier au carbone
This product features a structure/functionality that allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock, and harsh use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB-8X1/4
SB-10X1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

18.25 €

1 6 jours 88

19.14 €

1 6 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Type à filetage de connexion R Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 21
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Spécifications de taille Taille en millimètres

Assistance technique