Demi-douille pour joint fileté en acier inoxydable, filetage femelle parallèle HS

Demi-douille pour joint fileté en acier inoxydable, filetage femelle parallèle HS
We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-HS-1/2B
SCS13-HS-1/4B
SCS13-HS-1/8B
SCS13-HS-1B
SCS13-HS-2B
SCS13-HS-3/4B
SCS13-HS-3/8B
SCS13-HS-3B
SCS13-HS-4B
SCS13-HS-11/2B
SCS13-HS-11/4B
SCS13-HS-21/2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.41 €

1 7 jours 1/2B (15A)

4.13 €

1 5 jours 1/4B (8A)

3.44 €

1 7 jours 1/8B (6A)

8.06 €

1 5 jours 1B (25A)

19.71 €

1 5 jours 2B (50A)

6.37 €

1 5 jours 3/4B (20A)

4.90 €

1 5 jours 3/8B (10A)

47.90 €

1 7 jours 3B (80A)

76.24 €

1 7 jours 4B (100A)

12.82 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)

12.27 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)

33.43 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rp Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::220 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique