Embase 5SF, modèle fileté 5K avec joint fileté en acier inoxydable JIS

Embase 5SF, modèle fileté 5K avec joint fileté en acier inoxydable JIS
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-5SF-1/2B
SCS13-5SF-1B
SCS13-5SF-2B
SCS13-5SF-3/4B
SCS13-5SF-3B
SCS13-5SF-4B
SCS13-5SF-11/2B
SCS13-5SF-11/4B
SCS13-5SF-21/2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1

22.61 €

1 11 jours 101/2B (15A)

36.09 €

1 6 jours 101B (25A)

63.26 €

1 6 jours 102B (50A)

26.81 €

1 6 jours 103/4B (20A)

99.79 €

1 10 jours 103B (80A)

117.60 €

1 8 jours 104B (100A)

50.25 €

1 6 jours 101 1/2B (40A)

49.13 €

1 6 jours 101 1/4B (32A)

88.78 €

1 10 jours 102 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 0.7
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::300
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique