Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IUH-13X1/2 |
IUH-20X3/4 |
IUH-25X1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal 3 | Quantité (diamètre nominal Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|
75.97 € | 1 | 7 jours | 1/2 | 13 | ||
94.20 € | 1 | 7 jours | 3/4 | 20 | ||
110.43 € | 1 | 7 jours | 1 | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Raccord union droit | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Méthode de construction | Type à presse | Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal 3
Quantité (diamètre nominal Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles