Coude à 45° de douille à une extrémité à double pression avec fonction de sécurité, pour tuyaux en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP-45SE-13
WP-45SE-20
WP-45SE-25
WP-45SE-30
WP-45SE-40
WP-45SE-50
WP-45SE-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

16.25 €

1 7 jours 13

20.40 €

1 7 jours 20

27.23 €

1 7 jours 25

57.13 €

1 7 jours 30

74.95 €

1 7 jours 40

83.77 €

1 7 jours 50

129.77 €

1 7 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 45° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Presse avec fonction de sécurité Unités commandées 1 pièce

Assistance technique