• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord à pression J - coude à 90° (réduction) pour tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé【5 pièces par conditionnement】

Raccord à pression J - coude à 90° (réduction) pour tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé
Fittings for cross-linked polyethylene and Polybutene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J90E-16X13

Référence pièce
J90E-16X13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1.5 Traitement de surface N/A Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à presse (pour tuyau en résine réticulé) Diamètre nominal 16 Diamètre nominal 2 13
Unités commandées Garniture A (5 éléments)

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à pression J - coude à 90° (réduction) pour tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé, le numéro d'article est le suivant: J90E-16X13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J90E-16X13.

Assistance technique