Raccord rapide / raccord EG en simple effet / acier inoxydable / EGUS

Raccord rapide / raccord EG en simple effet / acier inoxydable / EGUS
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EGUS-20X1

Référence pièce
EGUS-20X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

98.94 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à simple pression Normes applicables Pour JIS G 3448 Diamètre nominal 3 1
Quantité (diamètre nominal Su) 20 Unités commandées 1 pièce

Vous vous trouvez sur la page de Raccord rapide / raccord EG en simple effet / acier inoxydable / EGUS, le numéro d'article est le suivant: EGUS-20X1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EGUS-20X1.

Assistance technique