Panneaux en mousse / PE / couche adhésive / INOAC

Panneaux en mousse / PE / couche adhésive / INOAC
Self-adhesive "glue" which does not require any tape. This adheres when the user push it and is used as single-action packaging material.
· Materials: sponge / grade & type: polyethylene foam / seal: not present / Thickness: 4
· Width: 600
· Length: 2000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

60AM

Référence pièce
60AM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.05 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mousse Qualité, type Mousse de polyéthylène Avec ou sans adhésif Sans joint
Épaisseur(mm) 4 Largeur(mm) 600 Longueur(mm) 2000

Vous vous trouvez sur la page de Panneaux en mousse / PE / couche adhésive / INOAC, le numéro d'article est le suivant: 60AM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 60AM.

Assistance technique