• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pour charges moyennes sur support (avec butée de rotation), modèle KBZ, taille 150mm (Numéros de référence)

Roulette pour charges moyennes sur support (avec butée de rotation), modèle KBZ, taille 150mm
A directionally-fixed type caster for medium loads that includes a stopper for stopping rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PNDKBZ-150

Référence pièce
PNDKBZ-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

97.09 €

1 9 jours Type à plaque fixe198140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038DroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 100
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 50(56) Plaque supérieure F1(mm) 137 Plaque supérieure F2(mm) 93
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes sur support (avec butée de rotation), modèle KBZ, taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: PNDKBZ-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNDKBZ-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBDKBZ-150
PBKBZ-150
PKBZ-150
PNKBZ-150
PNUAKBZ-150
PNUDKBZ-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

103.39 €

1 9 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045DroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

72.41 €

1 9 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

62.84 €

1 9 jours Type à plaque fixe198140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045DroiteRoues sur terreRoulement à glissement

63.01 €

1 9 jours Type à plaque fixe198140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

76.88 €

1 9 jours Type à plaque fixe198140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond2038DroiteRoues sur terreRoulement à glissement

111.22 €

1 9 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond2038DroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

Assistance technique