Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4020K
Type | Rouleau court | Type à rouleaux courts | Droit | Type à arbre | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | NA | Matériau du rouleau | Caoutchouc | D.E. D(Ø) | 85 |
Largeur W(mm) | 65.5 | Propriétés | Standard | Traitement de surface | NA |
Charge (référence)(N) | 7840 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Forme ultrapériphérique(mm) | 215 |
Vous vous trouvez sur la page de Rouleaux de frein SÉRIE 4000, le numéro d'article est le suivant: 4020K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4020K.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles