Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 200mm

Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 200mm
A directionally-fixed type caster that uses stainless steel to achieve rust resistance for all hardware parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRKA-200
KA-200
PBDKA-200
PBKA-200
PKA-200
PNAKA-200
PNDKA-200
PNKA-200
PNUAKA-200
PNUDKA-200
PNUKA-200
SHKA-200
SKA-200
SRKA-200
SUIEKA-200
SUIKA-200
UWAKA-200
UWBDKA-200
UWBKA-200
UWBSDKA-200
UWBSKA-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

116.50 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

105.29 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Composants associés--485.01~750.00500-----Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

127.66 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge lourdeRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

106.93 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

101.03 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

94.75 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

120.86 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-140.01~220.00220[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

96.22 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-140.01~220.00220[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

110.72 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

137.43 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00350[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2042Charge lourdeRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

115.63 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00350[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2042Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

112.79 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéRésistance à l'abrasionTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

95.79 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

112.79 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

187.70 €

1 40 jours Type à plaque fixe250Prévention de l'électricité statique320.01~485.00400[Uréthane] Uréthane conducteurAntistatiqueTrou rond2042Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

113.63 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2042Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

235.81 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2042Charge lourdeRoues sur terreRoulement à glissement

311.39 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2042Charge lourdeRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

253.62 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2042Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

235.90 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2034Charge lourdeRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

193.27 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2034Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 63 Plaque supérieure F1(mm) 151 Plaque supérieure F2(mm) 102
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200

Assistance technique