Roulettes antistatiques pivotantes, modèle PCJC de taille 100 mm ~ 150 mm

Roulettes antistatiques pivotantes, modèle PCJC de taille 100 mm ~ 150 mm
[Features]
· Features a radial bearing for the hardware swivel part instead of a conventional steel ball.
· Features a radial bearing for the wheel instead of a conventional commercial bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCJC-100
PCJC-125
PCJC-151
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)

32.90 €

1 9 jours 13280.01~140.0012068(71)68(71)9090101003234

44.20 €

1 9 jours 168140.01~220.0015075(80)75(80)100100121253838

48.40 €

1 9 jours 190140.01~220.0018075(80)75(80)100100121503840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Spécifications de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne Roulement d'arbre Plaque en acier avec roulement

Assistance technique