Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Spécifications de la roue (g) | Poids mort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.64 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 290 | 80.01~140.00 | 100 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 220 | 60 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 5650 | ||
125.48 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 292 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 225 | 65 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 4520 | ||
135.17 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 289 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 218 | 62 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 4430 | ||
183.53 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 248 | 73 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 6810 | ||
131.49 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 253 | 82 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 4790 | ||
101.75 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 307 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 254 | 77 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 4790 | ||
129.04 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 3490 | ||
129.04 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 3490 | ||
148.08 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 290 | 80.01~140.00 | 100 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 220 | 60 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 6050 | ||
136.92 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 292 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 225 | 65 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 4920 | ||
105.87 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 289 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 218 | 62 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 4830 | ||
195.04 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 248 | 73 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 7210 | ||
143.02 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 253 | 82 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 5190 | ||
113.18 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 307 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 254 | 77 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 5190 | ||
283.32 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 367 | 140.01~220.00 | 200 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 286 | 90 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 10440 | ||
168.86 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 371 | 140.01~220.00 | 160 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 295 | 90 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 7110 | ||
146.76 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 367 | 140.01~220.00 | 160 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 286 | 90 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 7110 | ||
149.85 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 285 | 80.01~140.00 | 100 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 210 | 65 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 5960 | ||
136.30 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 289 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 218 | 67 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 4760 | ||
80.75 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 12 | 175 | 53 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 1500 | ||
80.75 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 12 | 175 | 53 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 1500 | ||
81.85 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou long | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 12 | 175 | 53 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu auto-obturant type PU (mousse d'uréthane) | 1640 | ||
125.74 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 237 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 175 | 40 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 3440 | ||
125.74 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 237 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 175 | 40 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 3440 | ||
80.67 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 128 | 98 | 12 | 175 | 53 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 1490 | ||
80.67 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 128 | 98 | 12 | 175 | 53 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 1490 | ||
81.79 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 128 | 98 | 12 | 175 | 53 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu auto-obturant type PU (mousse d'uréthane) | 1630 | ||
52.94 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 2380 | ||
83.52 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 2380 | ||
67.07 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 3370 | ||
83.52 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 3370 | ||
67.07 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 4500 | ||
101.77 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 2970 | ||
83.52 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 3370 | ||
23.93 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 820 | ||
52.94 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 2970 | ||
23.86 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | - | - | - | - | - | 100 | 56 | 128 | 98 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | 810 |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Spécifications de la roue(g)
Poids mort
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles