Vanne d'arrêt, à vis, en fonte ductile, type 10k

Vanne d'arrêt, à vis, en fonte ductile, type 10k
A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-DSR-N-15A
10-DSR-N-20A
10-DSR-N-25A
10-DSR-N-32A
10-DSR-N-40A
10-DSR-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

71.76 €

1 7 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)6015060

92.31 €

1 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)7017170

119.73 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)7519880

128.20 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)8523390

169.88 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)95274100

237.88 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)105318115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::120 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) 1.0

Assistance technique