Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
125E-BS-N-10A |
125E-BS-N-15A |
125E-BS-N-20A |
125E-BS-N-25A |
125E-BS-N-32A |
125E-BS-N-40A |
125E-BS-N-50A |
125E-BS-N-65A |
125E-BS-N-80A |
125E-BS-N-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum) (MPa) | Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.81 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 42 | 75 | 1.2 | 0.9 | ||
19.81 € | 1 | 8 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 45 | 81 | 1.2 | 0.9 | ||
25.02 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 50 | 90 | 1.2 | 0.9 | ||
44.27 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 57 | 106 | 1.2 | 0.9 | ||
48.05 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 61 | 119 | 1.2 | 0.9 | ||
78.32 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 67 | 135 | 1.2 | 0.9 | ||
92.56 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 74 | 159 | 1.2 | 0.9 | ||
129.47 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 90 | 201 | 1.2 | 0.9 | ||
234.40 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 100 | 223 | 1.2 | 0.9 | ||
566.99 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | 140 | 302 | 1.0 | 0.6 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN CC491K équiv. | Fluides utilisables | Eau / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 125 | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, types de connexions | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles