Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RH-N-10A |
RH-N-15A |
RH-N-20A |
RH-N-25A |
RH-N-32A |
RH-N-40A |
RH-N-50A |
RH-N-65A |
RH-N-80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.89 € | 1 | 16 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 38 | 74 | ||
26.94 € | 1 | 6 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 42 | 74 | ||
32.85 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 47 | 87 | ||
40.90 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 50 | 98 | ||
51.06 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 60 | 119 | ||
75.15 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 63 | 126 | ||
83.53 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 72 | 154 | ||
133.18 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 82 | 187 | ||
227.30 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 92 | 204 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN CW617N équiv. | Fluides utilisables | Eau / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 125 | Type de soupape de coulée | Type de filetage intérieur | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, types de connexions | Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps principal | N/A |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.2 |
Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) | 0.9 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles