Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16-DSRF-N(BB)-65A |
16-DSRF-N(BB)-80A |
16-DSRF-N(BB)-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) | Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.60 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 190 | 410 | 200 | ||
892.06 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 203 | 479 | 250 | ||
1,123.79 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | 229 | 566 | 250 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | Ductile, moulage gris | Fluides utilisables | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 16K | Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, types de connexions | Bride de tuyau |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::220 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) | 2.2 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) | 2.0 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air, huile et débit pulsé à 300°C)(MPa) | 1.8 |
Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air, huile et débit pulsé à 350°C)(MPa) | 1.6 |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A)
Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles