Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
600RB-N-10A |
600RB-N-15A |
600RB-N-20A |
600RB-N-32A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) | Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) | L (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.53 € | 1 | 8 jours | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 50 | 37 | ||
33.89 € | 1 | 7 jours | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 65 | 40 | ||
38.86 € | 1 | 7 jours | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 68 | 44 | ||
83.68 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 86 | 55 |
Loading...
Forme du corps principal | Straight | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Water / Air / Oil / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 600 Type | Type à clapet à bille | Full Bore | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Lever | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::150 |
Méthode de fonctionnement | Manual Operation Type | Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) | 4.1 | Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A)
Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles