Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LJ5-BSR-15A |
LJ5-BSR-20A |
LJ5-BSR-25A |
LJ5-BSR-32A |
LJ5-BSR-40A |
LJ5-BSR-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.68 € | 1 | 7 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 50 | 127 | 55 | ||
48.91 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 60 | 146 | 63 | ||
68.27 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 65 | 171 | 70 | ||
114.71 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 75 | 213 | 90 | ||
105.06 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 85 | 244 | 100 | ||
155.83 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 95 | 293 | 110 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN CC491K équiv. (moulage au bronze sans plomb) | Fluides utilisables | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 5K | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, types de connexions | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::100 | Pression admissible maximale(MPa) | ::0.7 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles