Vanne Core Tight, type J5K, vanne d'arrêt en bronze sans plomb (JV5)

Vanne Core Tight, type J5K, vanne d'arrêt en bronze sans plomb (JV5)
Lead-free copper alloy enables the provision of safe water. Prevent the corrosion of the pipe end portion and the screw portion of lining steel pipe by pipe end core mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LJ5-BSR-HN-N-15A
LJ5-BSR-HN-N-20A
LJ5-BSR-HN-N-25A
LJ5-BSR-HN-N-32A
LJ5-BSR-HN-N-40A
LJ5-BSR-HN-N-50A
LJ5-BSR-SK-N-15A
LJ5-BSR-SK-N-20A
LJ5-BSR-SK-N-25A
LJ5-BSR-SK-N-32A
LJ5-BSR-SK-N-40A
LJ5-BSR-SK-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) Forme de la poignée Plage de températures de fonctionnement
(°C)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 40°C maximum)
(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (débit pulsé à 40°C maximum)
(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 85°C maximum)
(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (débit pulsé à 85°C maximum)
(MPa)

36.35 €

1 8 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Poignée papillon~856112755--0.70.5

48.65 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Poignée papillon~856514663--0.70.5

66.87 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)Poignée papillon~857517170--0.70.5

80.35 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Poignée papillon~858521390--0.70.5

104.73 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Poignée papillon~8590244100--0.70.5

159.89 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Poignée papillon~85103293110--0.70.5

36.35 €

1 8 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Poignée ronde~4061127550.70.5--

48.65 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Poignée ronde~4065146630.70.5--

66.87 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)Poignée ronde~4075171700.70.5--

112.78 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Poignée ronde~4085213900.70.5--

104.73 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Poignée ronde~40902441000.70.5--

159.89 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Poignée ronde~401032931100.70.5--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN CC491K équiv. (moulage au bronze sans plomb) Fluides utilisables Eau
Pression nominale 5K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique