Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UG-N-8A |
UG-N-10A |
UG-N-15A |
UG-N-20A |
UG-N-25A |
UG-N-32A |
UG-N-40A |
UG-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.73 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 44 | 68 | 55 | ||
51.63 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 48 | 68 | 55 | ||
50.22 € | 1 |
Jour même
Stock | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 52 | 68 | 55 | ||
66.85 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 60 | 94 | 70 | ||
86.85 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 72 | 101 | 70 | ||
102.28 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 80 | 124 | 90 | ||
122.19 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 90 | 138 | 90 | ||
159.20 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 100 | 153 | 100 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Type à robinet à soupape | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::180 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé à 180°C ou moins)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles