Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
US-N-15A |
US-N-20A |
US-N-25A |
US-N-32A |
US-N-40A |
US-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.21 € | 1 | 8 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 54 | 97 | 70 | ||
86.68 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 58 | 102 | 70 | ||
101.53 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 65 | 112 | 80 | ||
120.99 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 74 | 123 | 80 | ||
177.83 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 78 | 150 | 100 | ||
207.83 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 87 | 167 | 100 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN 1.4308 équiv. | Fluides utilisables | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Type de soupape de coulée | Type de filetage intérieur | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, types de connexions | Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps principal | N/A |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::180 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.4 |
Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé à 180°C ou moins)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles