Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J10-BNS-10A |
J10-BNS-15A |
J10-BNS-25A |
J10-BNS-32A |
J10-BNS-40A |
J10-BNS-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.66 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
34.78 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
64.78 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
104.14 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
88.14 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
155.40 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN CC491K équiv. | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Pression admissible maximale(MPa) | 1.4 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles