Clapet anti-retour articulé à vis, type 10K

Clapet anti-retour articulé à vis, type 10K
Stainless steel valve, U series. For general-purpose and construction equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UNS-N-15A
UNS-N-20A
UNS-N-32A
UNS-N-40A
UNS-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

91.57 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

92.65 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

117.40 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

160.65 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

256.04 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur Pression nominale 10K
Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression admissible maximale(MPa) 1 Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé à 120°C ou moins)(MPa) 1.0

Assistance technique