Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-98-0 |
B-98-1 |
B-98-2 |
B-98-3 |
B-98-4 |
B-98-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 106 | 18 | 10 | 10231 | |
4.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 106 | 16 | 8 | 10232 | |
3.71 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 84 | 14 | 6 | 10233 | ||
3.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 70 | 12 | 5 | 10234 | |
4.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 106 | 14 | 6 | 11583 | ||
3.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 12 | 5 | 11584 |
Loading...
Type du corps principal | Type spécial | Matériau | Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique | Finition de surface | Textile |
---|---|---|---|---|---|
Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles