Charnières / lamages coniques / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / polies au tonneau / B-1224 / TAKIGen

Charnières / lamages coniques / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / polies au tonneau / B-1224 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Stainless steel, excellent in corrosion resistance, SUS316, is used for blades.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1224

Référence pièce
B-1224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

9.42 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 36
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 48 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage Trou traversant Code produit 11508

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamages coniques / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / polies au tonneau / B-1224 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1224.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1224.

Assistance technique