Charnière à souder / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1103 / TAKIGen

Charnière à souder / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1103 / TAKIGen
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Right type/left type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1103-L
B-1103-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inversé Code produit

11.02 €

1 6 jours Type gauche10726

11.02 €

1 6 jours Type droit10727

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type d'indicateur Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 60
Épaisseur de la plaque t(mm) 2.5 Diamètre de l'arbre φD(mm) 9 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique