Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-502-5-R
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Placage au nickel | Épaisseur de la plaque t(mm) | 8 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 | Trou de montage | Trou traversant |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières amovibles / réductions pour cylindre / douille en plastique / aluminium / nickelé / B-502 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-502-5-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-502-5-R.
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-502-1-L |
B-502-1-R |
B-502-2-L |
B-502-2-R |
B-502-3-L |
B-502-3-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur l (mm) | Inversé | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 69 | Type gauche | 13185 | |
11.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 69 | Type droit | 13186 | ||
10.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 64 | Type gauche | 13187 | ||
11.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 64 | Type droit | 13188 | |
11.69 € | 1 | 6 jours | 62 | Type gauche | 13189 | ||
11.69 € | 1 | 6 jours | 62 | Type droit | 13190 |