Charnières désaxée avec axe réglable / à abaissement conique / zinc moulé sous pression / chromées / FB-602 / TAKIGen

Charnières désaxée avec axe réglable / à abaissement conique / zinc moulé sous pression / chromées / FB-602 / TAKIGen
Automatically closes the door when it is opened 120° or less.

[Features]
· Once the door opens the built-in cam automatically raises.
· If the door open angle is less than 120°, then it closes automatically.
· Horizontal rotation from there on.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-602-1

Référence pièce
FB-602-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.46 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 140 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 118 Épaisseur de la plaque t(mm) 10
Hauteur de déport 0 Trou de montage Trou traversant Code produit 61005

Vous vous trouvez sur la page de Charnières désaxée avec axe réglable / à abaissement conique / zinc moulé sous pression / chromées / FB-602 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-602-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-602-1.

Assistance technique