Charnières / roulées / acier / zingué chromaté / B-567 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-567

Référence pièce
B-567
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.75 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 62 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 62 Trou de montage Trou traversant d'un côté
Code produit 10514

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / roulées / acier / zingué chromaté / B-567 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-567.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-567.

Assistance technique