Charnières longue / non percés / roulés / acier / zingué-chromé / B-35831 / TAKIGen

Charnières longue / non percés / roulés / acier / zingué-chromé / B-35831 / TAKIGen
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-35831-6D
B-35831-7D
B-35831-8D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

127.02 €

1 10 jours 10211175

130.85 €

1 10 jours 12711176

134.68 €

1 10 jours 15311177

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2133
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 10 Trou de montage NA

Assistance technique