Bouton moleté en acier inoxydable (A-1038)

Bouton moleté en acier inoxydable (A-1038)
  • Remise sur volume
Ideal for use in distribution boards, control boards, small boxes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1038

Référence pièce
A-1038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage mâle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M6
Section de montage, longueur L(mm) 10 Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté Moleté
Usinage d'extrémité filetée NA Matériau du corps principal Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Surface polie
Section de montage, matériau Tige en acier inoxydable Section de montage, traitement de la surface NA Corps principal, D.E. D(Ø) 22
Hauteur du corps principal(mm) 20 Code produit 01558

Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté en acier inoxydable (A-1038), le numéro d'article est le suivant: A-1038.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1038.

Assistance technique