Poignée en plastique avec ressort AP-87

Poignée en plastique avec ressort AP-87
  • Remise sur volume
Spring is built-in, and handle will be stopped in either open or closed position.

[Features]
· Flat spring is mounted, and the handle will stop at either open or closed position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP-87-1
AP-87-2
AP-87-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge appliquée
(N)
P1
(mm)
CD produit

15.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1029411401460

13.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019610001461

11.98 €

1 6 jours 10988401462

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme du coffre Matériau du corps principal Alliage ABS Fonction supplémentaire Type pliable / Forme du stockage
Traitement de surface du corps principal NA Méthode de montage Vis mâle

Assistance technique