Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-174-0 |
A-174-1 |
A-174-2 |
A-174-3 |
A-174-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | W2 (mm) | H2 (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 132 | 16 | 58 | 00394 | |
14.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | 14 | 49 | 00395 | |
13.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 85 | 12 | 37 | 00396 | ||
10.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 62 | 9 | 24 | 00397 | ||
9.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 74 | 10 | 29 | 00398 |
Loading...
Type du corps principal | Forme de la poignée rotative | Matériau du corps principal | Alliage de zinc (ZDC) | Fonction supplémentaire | Forme du stockage |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 294 | Traitement de surface du corps principal | Placage chrome satiné | Méthode de montage | Vis femelle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
W2(mm)
H2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles